Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Typ elementu
4-otworowy łącznik króćcowy
Kod produktu
DUDMDD4-00004WAY-BK0000SPD-D
Przeznaczenie
Konstrukcja
Poziom szczegółów
Wymiar
Wysokość zewnętrzna (C)
252 mm
Szerokość zewnętrzna (D)
252 mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Wysokość wewnętrzna (E)
105 mm
Szerokość wewnętrzna (F)
105 mm
Długość użyteczna (B)
22 mm
Długość całkowita (A)
135 mm
Grubość wewnętrznych ścianek (G)
6 mm
Aplikacja produktu (proszę wybrać)
Nazwa projektu (jeśli jest znana)
Link do produktu
Kliknij tutaj
Oświadczenie prawne
Kliknij tutaj
Environmental Product Declaration
Click Here
Previews
3D
Wymiar
2D