Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Typ elementu
4-otworowy adapter
Kod produktu
DUDMDD4-00004WAY-GRDA-D
Przeznaczenie
Konstrukcja
Poziom szczegółów
Wymiar
Wysokość zewnętrzna (C)
250 mm
Szerokość zewnętrzna (D)
250 mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Wysokość wewnętrzna (E)
110 mm
Szerokość wewnętrzna (F)
110 mm
Długość użyteczna (B)
150 mm
Długość całkowita (A)
200 mm
Grubość wewnętrznych ścianek (G)
N/A
Aplikacja produktu (proszę wybrać)
Nazwa projektu (jeśli jest znana)
Link do produktu
Kliknij tutaj
Oświadczenie prawne
Kliknij tutaj
Environmental Product Declaration
Click Here
Previews
3D
Wymiar
2D