Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Type de produit
Dispositif de fermeture à remplissage
Code produit
FCRSMP-02500250-86-D
Utilisation
Architecture
Niveau de détail
Ouverture libre
mm
Longueur ouverture libre (A)
250 mm
Largeur ouverture libre (B)
250 mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Longueur hors-tout (C)
410 mm
Largeur hors-tout (D)
410 mm
Longueur du tampon (F)
308 mm
Largeur du tampon (G)
308 mm
Epaisseur du tampon (H)
74 mm
Nombre de dalles
1 piece(s)
Profondeur de l'assise du cadre (E)
mm
Application du produit (veuillez préciser)
Autre (veuillez préciser)
Liens produit
Cliquez ici
Mentions légales
Cliquez ici
Environmental Product Declaration
Click Here
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D