Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Type de produit
Dispositif de fermeture béton
Code produit
FCCIMP-03000300-R-D
Utilisation
Architecture
Niveau de détail
Longueur ouverture libre (A)
mm
Largeur ouverture libre (B)
mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Longueur hors-tout (C)
392 mm
Largeur hors-tout (D)
392 mm
Longueur hors tout de la section (E)
294 mm
Largeur hors tout de la section (F)
294 mm
Longueur du tampon (H)
384 mm
Largeur du tampon (I)
384 mm
Epaisseur du tampon (J)
43 mm
Nombre de dalles
1 piece(s)
Profondeur de l'assise du cadre (G)
46 mm
Jupe du cadre en option
Nombre de rehausses (si compris)
4
Application du produit (veuillez préciser)
Autre (veuillez préciser)
Liens produit
Cliquez ici
Mentions légales
Cliquez ici
Environmental Product Declaration
Click Here
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D