Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Type de produit
Dispositif de fermeture composite
Code produit
FCCOMP-03000300-A-D
Utilisation
Architecture
Niveau de détail
Longueur ouverture libre (A)
mm
Largeur ouverture libre (B)
mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Classe de résistance
Longueur hors-tout (C)
408 mm
Largeur hors-tout (D)
408 mm
Longueur hors tout de la section (E)
294 mm
Largeur hors tout de la section (F)
294 mm
Nombre de dalles
1 piece(s)
Profondeur de l'assise du cadre (G)
75 mm
Application du produit (veuillez préciser)
Autre (veuillez préciser)
Liens produit
Cliquez ici
Mentions légales
Cliquez ici
Mentions légales
Composite Cover Orientation may differ from product received
Environmental Product Declaration
Click Here
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D