Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Type de produit
Dispositif de fermeture ductile
Code produit
FCDIMP-04500450-100-DID-D
Utilisation
Architecture
Niveau de détail
400
200
Ouverture libre
450 x 450
600 x 450
600 x 600
675 x 675
750 x 750
900 x 450
900 x 600
900 x 900
1000 x 1000
1200 x 900
1200 x 1200
1220 x 675
1310 x 610
1310 x 850
1500 x 750
1500 x 900
1500 x 1500
1800 x 675
1800 x 1800
2000 x 900
mm
Longueur ouverture libre (A)
450 mm
Largeur ouverture libre (B)
450 mm
Cliquez ici pour plus d’informations
Click Here
Classe de résistance
D400
Type de dispositif de fermeture
Drop In
Longueur hors-tout (C)
640 mm
Largeur hors-tout (D)
640 mm
Profondeur (E)
100
mm
Application du produit (veuillez préciser)
Défense et sécurité
Telecom
Ferroviaire
Eau
Energie
Route
Infrastructure
Port
Autre
Autre (veuillez préciser)
Liens produit
Cliquez ici
Mentions légales
Cliquez ici
Nombre de dalles
2 piece(s)
Poids total
42.00 kg
GWP value - Cover - per kg
2.39 kg CO2
GWP value - Cover - Total
100.38 kg CO2
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D