Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Typ produktu
Fortress
Kod produktu
SYFFMP-04450445-0170COB-80-D
Przeznaczenie
Konstrukcja
Poziom szczegółów
Długość wewnątrz (A)
mm
Szerokość wewnątrz (B)
mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Długość zewnętrzna (C)
553 mm
Szerokość zewnętrzna (D)
553 mm
Głębokość rzeczywista (E)
mm
Enter value for E
Głębokość rzeczywista (E)
mm
cm
inch
ft
Wysokość wszystkich modułów (F)
150 mm
Rodzaj zwieńczenia
Ductile Covert Type
Klasa obciążenia
Opcjonalne płaskowniki pod ramą
Ilość pokryw
1 piece(s)
Głębokość ramy
mm
Długość wewnątrz ramy (CC)
433 mm
Szerokość wewnątrz ramy (CD)
433 mm
Długość zewnętrzna ramy (CA)
573 mm
Szerokość zewnętrzna ramy (CB)
573 mm
Długość między płaskownikami ramy
439 mm
Szerokość między płaskownikami ramy
439 mm
Głębokość całkowita (OD)
204 mm
Aplikacja produktu (proszę wybrać)
Inne (proszę sprecyzować)
Link do produktu
Kliknij tutaj
Oświadczenie prawne
Kliknij tutaj
Environmental Product Declaration
Click Here
Previews
3D
Wymiar
2D