Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Typ elementu
1000mm Element podstawowy
Kod produktu
SYDRMM-ST1000-D
Przeznaczenie
Konstrukcja
Poziom szczegółów
Opcje pokrywy
Szerokość zewnętrzna (A)
222 mm
Wysokość zewnętrzna (B)
164 mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Szerokość wewnętrzna (C)
160 mm
Wysokość wewnętrzna (D)
80 mm
Długość użyteczna (E)
1000 mm
Długość całkowita (F)
1000 mm
Masa
9.5 kg
Aplikacja produktu (proszę wybrać)
Inne (proszę sprecyzować)
Link do produktu
Kliknij tutaj
Oświadczenie prawne
Kliknij tutaj
Environmental Product Declaration
Click Here
Previews
3D
Wymiar
2D