Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Typ produktu
Modula
Kod produktu
SYMOMP-03000300-0165COB-80-D
Przeznaczenie
Konstrukcja
Poziom szczegółów
Wymiary wewnątrz
mm
Długość wewnątrz (A)
300 mm
Szerokość wewnątrz (B)
300 mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Długość zewnętrzna (C)
393 mm
Szerokość zewnętrzna (D)
393 mm
Głębokość rzeczywista (E)
mm
Enter value for E
Głębokość rzeczywista (E)
mm
cm
inch
ft
Wysokość wszystkich modułów (F)
155 mm
Rodzaj zwieńczenia
Klasa obciążenia
Opcjonalne płaskowniki pod ramą
Ilość pokryw
1 piece(s)
Głębokość ramy
mm
Długość wewnątrz ramy (CC)
288 mm
Szerokość wewnątrz ramy (CD)
288 mm
Długość zewnętrzna ramy (CA)
408 mm
Szerokość zewnętrzna ramy (CB)
408 mm
Długość między płaskownikami ramy
294 mm
Szerokość między płaskownikami ramy
294 mm
Głębokość całkowita (OD)
199 mm
Aplikacja produktu (proszę wybrać)
Inne (proszę sprecyzować)
Link do produktu
Kliknij tutaj
Oświadczenie prawne
Kliknij tutaj
Environmental Product Declaration
Click Here
Previews
3D
Wymiar
2D