Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Typ elementu
4WAY MULTIduct
Kod produktu
DUDMDD4-00004WAY-BK-D
Przeznaczenie
Konstrukcja
Poziom szczegółów
Wymiar
Wysokość zewnętrzna (C)
263 mm
Szerokość zewnętrzna (D)
263 mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Wysokość wewnętrzna (H)
105 mm
Szerokość wewnętrzna (F)
105 mm
Długość użyteczna (B)
1070 mm
Długość całkowita (A)
1116 mm
Grubość wewnętrznych ścianek (G)
6 mm
Aplikacja produktu (proszę wybrać)
Inne (proszę sprecyzować)
Link do produktu
Kliknij tutaj
Oświadczenie prawne
Kliknij tutaj
Environmental Product Declaration
Click Here
Previews
3D
Wymiar
2D