Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Typ produktu
Pokrywa betonowa i rama
Kod produktu
FCCIMP-03000300-R-D
Przeznaczenie
Konstrukcja
Poziom szczegółów
Długość wewnątrz (A)
mm
Szerokość wewnątrz (B)
mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Długość zewnętrzna (C)
392 mm
Szerokość zewnętrzna (D)
392 mm
Długość zew. między płaskownikami
294 mm
Szerokość zew. między płaskownikami
294 mm
Długość pokrywy (H)
384 mm
Szerokość pokrywy (I)
384 mm
Głębokość pokrywy (J)
43 mm
Ilość pokryw
1 piece(s)
Głębokość ramy (G)
46 mm
Opcjonalne płaskowniki pod ramą
Ilość płaskowników centrujących pod ramą
4
Aplikacja produktu (proszę wybrać)
Inne (proszę sprecyzować)
Link do produktu
Kliknij tutaj
Oświadczenie prawne
Kliknij tutaj
Environmental Product Declaration
Click Here
Previews
3D
Wymiar
2D