Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Typ produktu
Pokrywa i rama do wypełnienia
Kod produktu
FCRSMP-02500250-86-D
Przeznaczenie
Konstrukcja
Poziom szczegółów
Wymiary wewnątrz
mm
Długość wewnątrz (A)
250 mm
Szerokość wewnątrz (B)
250 mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Długość zewnętrzna (C)
410 mm
Szerokość zewnętrzna (D)
410 mm
Długość pokrywy (F)
308 mm
Szerokość pokrywy (G)
308 mm
Głębokość pokrywy (H)
74 mm
Ilość pokryw
1 piece(s)
Głębokość ramy (E)
mm
Aplikacja produktu (proszę wybrać)
Inne (proszę sprecyzować)
Link do produktu
Kliknij tutaj
Oświadczenie prawne
Kliknij tutaj
Environmental Product Declaration
Click Here
Previews
3D
Wymiar
2D