Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Wybór modelu CAD
Dodaj do porównania
Dostępne producty: 1
Typ produktu
Pokrywa i rama z żeliwa sferoidalnego
Kod produktu
FCDIMP-04500450-100-DID-D
Przeznaczenie
Konstrukcja
Poziom szczegółów
400
200
Wymiary wewnątrz
450 x 450
600 x 450
600 x 600
675 x 675
750 x 750
900 x 450
900 x 600
900 x 900
1000 x 1000
1200 x 900
1200 x 1200
1220 x 675
1310 x 610
1310 x 850
1500 x 750
1500 x 900
1500 x 1500
1800 x 675
1800 x 1800
2000 x 900
mm
Długość wewnątrz (A)
450 mm
Szerokość wewnątrz (B)
450 mm
Kliknij aby uzyskać pomoc i dodatkowe rozmiary
Click Here
Klasa obciążenia
D400
Rodzaj zwieńczenia
Drop In
Długość zewnętrzna (C)
640 mm
Szerokość zewnętrzna (D)
640 mm
Głębokość (E)
100
mm
Aplikacja produktu (proszę wybrać)
Wojsko i Policja
Telekomunikacja
Tramwaje i koleje
Woda
Energetyka
Autostrady i drogi
Infrastructure
Porty
Inne
Inne (proszę sprecyzować)
Link do produktu
Kliknij tutaj
Oświadczenie prawne
Kliknij tutaj
Ilość pokryw
2 piece(s)
Całkowita waga
42.00 kg
GWP value - Cover - per kg
2.39 kg CO2
GWP value - Cover - Total
100.38 kg CO2
Previews
3D
Wymiar
2D