Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Type de produit
200mm Droit
Code produit
SYDRPT-ST200-D
Utilisation
Architecture
Niveau de détail
Fermeture en option
Largeur hors tout (A)
306 mm
Hauteur hors tout (B)
204 mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Largeur utile (C)
190 mm
Hauteur utile (D)
130 mm
Longueur utile (E)
200 mm
Longueur hors-tout (F)
236 mm
Rayon de courbure
N/A °
Poids
4.1 kg
Application du produit (veuillez préciser)
Autre (veuillez préciser)
Liens produit
Cliquez ici
Mentions légales
Cliquez ici
Environmental Product Declaration
Click Here
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D