Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Typ elementu
200mm Adapter
Kod produktu
SYDRPT-ST200-D
Przeznaczenie
Konstrukcja
Poziom szczegółów
Opcje pokrywy
Szerokość zewnętrzna (A)
306 mm
Wysokość zewnętrzna (B)
204 mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Szerokość wewnętrzna (C)
190 mm
Wysokość wewnętrzna (D)
130 mm
Długość użyteczna (E)
200 mm
Długość całkowita (F)
236 mm
Promień łuku
N/A °
Masa
4.1 kg
Aplikacja produktu (proszę wybrać)
Inne (proszę sprecyzować)
Link do produktu
Kliknij tutaj
Oświadczenie prawne
Kliknij tutaj
Environmental Product Declaration
Click Here
Previews
3D
Wymiar
2D