Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Typ elementu
1000mm Element podstawowy
Kod produktu
SYDRPT-ST1000-D
Przeznaczenie
Konstrukcja
Poziom szczegółów
Opcje pokrywy
Szerokość zewnętrzna (A)
306 mm
Wysokość zewnętrzna (B)
204 mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Szerokość wewnętrzna (C)
190 mm
Wysokość wewnętrzna (D)
130 mm
Długość użyteczna (E)
1000 mm
Długość całkowita (F)
1037 mm
Masa
17.7 kg
Aplikacja produktu (proszę wybrać)
Inne (proszę sprecyzować)
Link do produktu
Kliknij tutaj
Oświadczenie prawne
Kliknij tutaj
Environmental Product Declaration
Click Here
Previews
3D
Wymiar
2D