Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Type de produit
4WAY Raccord mâle / mâle 4 conduits
Code produit
DUDMDD4-00004WAY-BK0000SPD-D
Utilisation
Architecture
Niveau de détail
Dimension
Hauteur hors-tout (C)
252 mm
Largeur hors-tout (D)
252 mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Hauteur utile (E)
105 mm
Largeur utile (F)
105 mm
Longueur utile (B)
22 mm
Longueur hors tout (A)
135 mm
Epaisseur cloison (G)
6 mm
Application du produit (veuillez préciser)
Nom du projet ( Si connu)
Liens produit
Cliquez ici
Mentions légales
Cliquez ici
Environmental Product Declaration
Click Here
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D