Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Type de produit
Droit 1000mm
Code produit
SYDRRD-ST1000-D
Utilisation
Architecture
Niveau de détail
Fermeture en option
Largeur hors tout (A)
455 mm
Hauteur hors tout (B)
300 mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Largeur utile (C)
236 mm
Hauteur utile (D)
200 mm
Longueur utile (E)
1000 mm
Longueur hors-tout (F)
1020 mm
Poids
9.3 kg
Application du produit (veuillez préciser)
Autre (veuillez préciser)
Liens produit
Cliquez ici
Mentions légales
Cliquez ici
Environmental Product Declaration
Click Here
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D