Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Type de produit
ULTIMA Connect
Code produit
SYUCMP-04000400-0160COB-D
Utilisation
Architecture
Niveau de détail
Longueur ouverture libre (A)
mm
Largeur ouverture libre (B)
mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Longueur hors-tout (C)
535 mm
Largeur hors-tout (D)
535 mm
Hauteur utile (E)
mm
Entrez la valeur pour E
Hauteur utile (E)
mm
cm
inch
ft
Hauteur utile par élément (F)
150 mm
Type de dispositif de fermeture
Classe de résistance
Jupe du cadre en option
Nombre de dalles
Profondeur assise du cadre
mm
Ductile cover type
Ouverture libre couverture 1
mm
Ouverture libre couverture 2
mm
Position du tampon Axe X
Position du tampon Axe Y
Position du tampon 1
Position du tampon 2
Longueur de l'ouverture libre du cadre (CC)
388 mm
Largeur de l'ouverture libre du cadre (CD)
388 mm
Longueur hors tout du cadre (CA)
568 mm
Largeur hors tout du cadre (CB)
568 mm
Longueur ext. Jupe du cadre (CE)
394 mm
Largeur ext. Jupe du cadre (CF)
394 mm
Hauteur hors tout (OD)
194.0 mm
Application du produit (veuillez préciser)
Autre (veuillez préciser)
Liens produit
Cliquez ici
Mentions légales
Cliquez ici
Environmental Product Declaration
Click Here
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D