Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Type de produit
ULTIMA
Code produit
SYULMP-04200240-0160COB-D
Utilisation
Architecture
Niveau de détail
Ouverture libre
mm
Longueur ouverture libre (A)
420 mm
Largeur ouverture libre (B)
240 mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Longueur hors-tout (C)
550 mm
Largeur hors-tout (D)
370 mm
Hauteur utile (E)
mm
Entrez la valeur pour E
Hauteur utile (E)
mm
cm
inch
ft
Hauteur utile par élément (F)
150 mm
Type de dispositif de fermeture
Classe de résistance
Jupe du cadre en option
Nombre de dalles
1 piece(s)
Profondeur assise du cadre
mm
Longueur de l'ouverture libre du cadre (CC)
408 mm
Largeur de l'ouverture libre du cadre (CD)
228 mm
Longueur hors tout du cadre (CA)
568 mm
Largeur hors tout du cadre (CB)
408 mm
Longueur ext. Jupe du cadre (CE)
414 mm
Largeur ext. Jupe du cadre (CF)
214 mm
Hauteur hors tout (OD)
194 mm
Application du produit (veuillez préciser)
Autre (veuillez préciser)
Liens produit
Cliquez ici
Mentions légales
Cliquez ici
Environmental Product Declaration
Click Here
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D