Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Typ elementu
Połączenie T
Kod produktu
SYDRRD-JB-D
Przeznaczenie
Konstrukcja
Poziom szczegółów
Opcje pokrywy
Szerokość zewnętrzna (A)
455 mm
Wysokość zewnętrzna (B)
300 mm
Click for more support & additional sizes
Click Here
Szerokość wewnętrzna (C)
236 mm
Wysokość wewnętrzna (D)
200 mm
Długość użyteczna (E)
1000 mm
Długość całkowita (F)
1020 mm
Masa
15.5 kg
Aplikacja produktu (proszę wybrać)
Inne (proszę sprecyzować)
Link do produktu
Kliknij tutaj
Oświadczenie prawne
Kliknij tutaj
Environmental Product Declaration
Click Here
Previews
3D
Wymiar
2D